10547748
467089
POLOŽKA VYŘAZENA
Tato položka již není dostupná.
Prosím, kontaktujte nás na čísle +420 545 221 660 a sdělte nám, co potřebujete.
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Colour | Yellow |
Fitting Style | Push Fit |
Compatible Thread Sizes (All) | M12 x 1.0 |
Overall Diameter | 17.0 mm |
Overall Diameter | 0.669 in |
Overall Height | 17.2 mm |
Overall Height | 0.677 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku