DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Chrání tlakové spojky DKO během přepravy, skladování a zpracování před poškozením a nečistotami.Pružný konec se pevně uchytí do otočné matice DKO a boční úchyt umožňuje snadnou demontáž.Běžně se používají pro potřeby automobilového průmyslu, výroby a strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1121
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | HD | Barva | TL | Kompatibilní šroubení DKO | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4263 Kč - 5,1709 Kč | 19432 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,9301 Kč - 2,1373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
žlutá
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 1,3289 Kč - 1,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
žlutá
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 2,8808 Kč - 3,4858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
žlutá
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 2,3984 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
žlutá
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,7195 Kč - 1,6624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 1,5403 Kč - 1,8638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
žlutá
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 2,2869 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
žlutá
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 10104682 | 2,3008 Kč - 4,9182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
|
| 6,3586 Kč - 7,1395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
žlutá
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 2,7052 Kč - 5,3625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
žlutá
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,8018 Kč - 1,8463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 1,9225 Kč - 1,9225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
červená
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 1,2143 Kč - 1,2143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1;5
|
1.26 in
32.0 mm
|
červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 1,0271 Kč - 1,0271 Kč | 6000 Skladem |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
červená
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
červená
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 0,7368 Kč - 0,7368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
červená
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 1,0566 Kč - 1,0566 Kč | 2000 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
červená
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S