Menu Vyhledávání

Zátky odvzdušňovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Umožňují vysokou rychlost proudění vzduchu.Chrání zařízení regulací vlhkosti a usazováním nečistot.Ideální pro systémy vystavené tlaku a náročných na hladinu kapalin. Materiál: hliník Barva: černá Produktová řada: SRV0019, SRV0018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu A Pozice h Norma závitu Typ Koupit
614,0484 Kč - 614,0484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Závity BSP
1
400,0495 Kč - 400,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
závity metrické
2
400,0495 Kč - 400,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
závity metrické
2
431,4981 Kč - 431,4981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Závity BSP
2
238,4606 Kč - 238,4606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Závity BSP
2
297,8577 Kč - 297,8577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Závity BSP
2
353,7547 Kč - 353,7547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
závity metrické
1
283,8702 Kč - 283,8702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
závity metrické
2
240,2039 Kč - 240,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
závity metrické
2
10506677 353,7547 Kč - 353,7547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
Závity BSP
1
226,2297 Kč - 226,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Závity BSP
2
400,0495 Kč - 400,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
závity metrické
2
340,6522 Kč - 340,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
závity metrické
1
300,473 Kč - 300,473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Závity BSP
2
331,0367 Kč - 331,0367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
závity metrické
2
283,8702 Kč - 283,8702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Závity BSP
2
331,0367 Kč - 331,0367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
závity metrické
2
706,6378 Kč - 706,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
závity metrické
1
614,0484 Kč - 614,0484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
závity metrické
1
297,8577 Kč - 297,8577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
závity metrické
2
  • z/ze 3
Zátky odvzdušňovací G 1 40.0 mm hliník černá

10506721

Cenové rozmezí
614,0484 Kč - 614,0484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Zátky odvzdušňovací M27 32.0 mm hliník černá

10507032

Cenové rozmezí
400,0495 Kč - 400,0495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M26 32.0 mm hliník černá

10507001

Cenové rozmezí
400,0495 Kč - 400,0495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M26
  • Norma závitu
    závity metrické
černá hliník N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063

Cenové rozmezí
431,4981 Kč - 431,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací G 1/2 26.0 mm hliník černá

10506936

Cenové rozmezí
238,4606 Kč - 238,4606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    G 1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
černá hliník N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790

Cenové rozmezí
297,8577 Kč - 297,8577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M20 26.0 mm hliník černá

10506684

Cenové rozmezí
353,7547 Kč - 353,7547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Zátky odvzdušňovací M16 22.0 mm hliník černá

10506899

Cenové rozmezí
283,8702 Kč - 283,8702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M14 19.0 mm hliník černá

10506844

Cenové rozmezí
240,2039 Kč - 240,2039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací G 1/2 26.0 mm hliník černá

10506677

Cenové rozmezí
353,7547 Kč - 353,7547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Zátky odvzdušňovací G 3/8 22.0 mm hliník černá

10506875

Cenové rozmezí
226,2297 Kč - 226,2297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M26 32.0 mm hliník černá

10507018

Cenové rozmezí
400,0495 Kč - 400,0495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M26
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M16 22.0 mm hliník černá

10506660

Cenové rozmezí
340,6522 Kč - 340,6522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Zátky odvzdušňovací G 1/2 26.0 mm hliník černá

10506929

Cenové rozmezí
300,473 Kč - 300,473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    G 1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M26 32.0 mm hliník černá

10507025

Cenové rozmezí
331,0367 Kč - 331,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M26
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací G 3/8 22.0 mm hliník černá

10506868

Cenové rozmezí
283,8702 Kč - 283,8702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    G 3/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
Zátky odvzdušňovací M27 32.0 mm hliník černá

10507056

Cenové rozmezí
331,0367 Kč - 331,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky odvzdušňovací M40 50.0 mm hliník černá

10506752

Cenové rozmezí
706,6378 Kč - 706,6378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Zátky odvzdušňovací M33 40.0 mm hliník černá

10506738

Cenové rozmezí
614,0484 Kč - 614,0484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Zátky odvzdušňovací M14 19.0 mm hliník černá

10506837

Cenové rozmezí
297,8577 Kč - 297,8577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické