Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,4338 Kč - 0,6748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 2,7971 Kč - 4,3511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 3,2418 Kč - 5,0428 Kč | 1300 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 3,4925 Kč - 5,4327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 0,4609 Kč - 0,717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,3473 Kč - 0,5403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,4997 Kč - 0,5552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 3,0639 Kč - 4,7661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4251 Kč - 0,6613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 3,5244 Kč - 5,4825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
| 4,3851 Kč - 6,8214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 0,6116 Kč - 0,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,5993 Kč - 0,9323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,4897 Kč - 0,5441 Kč | 4000 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| 5,0521 Kč - 7,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,6498 Kč - 1,0108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm