Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
4,9502 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
růžová
silikon
25.4 mm
5.7 mm
5,1874 Kč - 5,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
silikon
9.5 mm
1.6 mm
34,2322 Kč - 34,2322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
29,7365 Kč - 29,7365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
13.5 mm
4,8108 Kč - 4,9363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
přírodní
silikon
16.5 mm
3.3 mm
7,7392 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
5.0 mm
8,3946 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
11.3 mm
1,2917 Kč - 1,2917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
čirý
silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
1,9019 Kč - 1,9019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.8 mm
šedá
silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
1,1847 Kč - 1,1847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
červená
silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
3,4472 Kč - 3,4472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
oranžová
silikon
29.5 mm
11.7 mm
1
7,9117 Kč - 7,9117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.2 mm
šedá
silikon
30.9 mm
13.2 mm
1
6,1549 Kč - 6,1549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
nachová
silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
2,7472 Kč - 2,7472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
žlutá
silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
7,0532 Kč - 7,0532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
bílá
silikon
28.4 mm
15.5 mm
1
8,5325 Kč - 8,5325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.9 mm
červená
silikon
28.9 mm
16.9 mm
1
1,7699 Kč - 1,7699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
modrá
silikon
27.9 mm
8.6 mm
1
3,9228 Kč - 3,9228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
růžová
silikon
30.7 mm
12.0 mm
1
9,6155 Kč - 9,6155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.7 mm
červená
silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
1,6906 Kč - 1,6906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
bílá
silikon
26.4 mm
9.1 mm
1
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 5.7 mm 25.4 mm růžová silikon

10293331

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
Zátky maskovací - vytahovací 9.5 mm 9.5 mm přírodní silikon

10350959

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky vytahovací 25.40 mm pryž EPDM černá

10606742

Cenové rozmezí
34,2322 Kč - 34,2322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky vytahovací 13.46 mm 25.40 mm pryž EPDM černá

10606995

Cenové rozmezí
29,7365 Kč - 29,7365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 16.5 mm 16.5 mm přírodní silikon

10350706

Cenové rozmezí
4,9363 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10350737

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 7,7392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 11.3 mm 25.4 mm přírodní silikon

10350720

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,3946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 7.6 mm 26.0 mm čirý silikon

10350560

Cenové rozmezí
1,2917 Kč - 1,2917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 8.9 mm 28.7 mm šedá silikon

10350607

Cenové rozmezí
1,9019 Kč - 1,9019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 6.4 mm 26.0 mm červená silikon

10350577

Cenové rozmezí
1,1847 Kč - 1,1847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 11.7 mm 29.5 mm oranžová silikon

10350621

Cenové rozmezí
3,4472 Kč - 3,4472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 13.2 mm 30.9 mm šedá silikon

10350676

Cenové rozmezí
7,9117 Kč - 7,9117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 14.2 mm 31.8 mm nachová silikon

10350652

Cenové rozmezí
6,1549 Kč - 6,1549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 10.2 mm 29.5 mm žlutá silikon

10350614

Cenové rozmezí
2,7472 Kč - 2,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 15.5 mm 28.4 mm bílá silikon

10350669

Cenové rozmezí
7,0532 Kč - 7,0532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 16.9 mm 28.9 mm červená silikon

10350683

Cenové rozmezí
8,5325 Kč - 8,5325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 8.6 mm 27.9 mm modrá silikon

10350591

Cenové rozmezí
1,7699 Kč - 1,7699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 12.0 mm 30.7 mm růžová silikon

10350638

Cenové rozmezí
3,9228 Kč - 3,9228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 17.8 mm 29.0 mm červená silikon

10350690

Cenové rozmezí
9,6155 Kč - 9,6155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 9.1 mm 26.4 mm bílá silikon

10350584

Cenové rozmezí
1,6906 Kč - 1,6906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon