Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – s nákružkem

Skladem

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Mají integrovanou podložku a zátku, která jim umožňuje fungovat jako jeden prvek.Odolávají vysokým teplotám až 250 C.Používají se při práškovém nástřiku, lakování, pokovování, těsnění, v automobilovém průmyslu a při výrobě elektroniky. Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, zelená tmavá, žlutá, růžová, nachová, červená Produktová řada: SR1065, SR1092, SR5753

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál d2 d1 h1 Typ Koupit
3,6255 Kč - 8,6566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
5.7 mm
1
10241103 7,6694 Kč - 9,4125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
silikon
5.4 mm
2
6,5818 Kč - 6,5818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
4.5 mm
2
5,8985 Kč - 5,8985 Kč 125 Skladem
nachová
silikon
2.7 mm
2
10288450 1,8127 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
5.0 mm
1
2,2311 Kč - 2,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená tmavá
silikon
3.7 mm
1
2,1055 Kč - 5,0101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
růžová
silikon
4.7 mm
1
5,5778 Kč - 6,7909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
silikon
6.7 mm
1
8,283 Kč - 10,0958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
silikon
7.2 mm
2
10242643 4,002 Kč - 4,002 Kč 3700 Skladem
přírodní
silikon
7.0 mm
1
0,9845 Kč - 0,9845 Kč 790 Skladem
černá
pryž EPDM
6.4 mm
1
2,9422 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
12.7 mm
1
6,2192 Kč - 7,544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
9.5 mm
1
2,1335 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
4.6 mm
1
1,9243 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
4.6 mm
1
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 70 Skladem
přírodní
silikon
5.10 mm
1
1,0974 Kč - 1,0974 Kč 586 Skladem
černá
pryž EPDM
7.9 mm
1
1,4642 Kč - 1,7151 Kč 36908 Skladem
černá
pryž EPDM
9.5 mm
1
12,564 Kč - 12,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
11.5 mm
1
3,3467 Kč - 3,3467 Kč 230 Skladem
přírodní
silikon
5.8 mm
1
  • z/ze 2
Zátky maskovací - s přírubou 4.5 mm přírodní silikon

10192412

Cenové rozmezí
8,6566 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou bílá silikon

10241103

Cenové rozmezí
9,4125 Kč - 7,6694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky maskovací - s přírubou čirý silikon

10241097

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou nachová silikon

10241073

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou přírodní silikon

10288450

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 2.8 mm 1 zelená tmavá silikon

10192399

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená tmavá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.6 mm růžová silikon

10192405

Cenové rozmezí
5,0101 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.3 mm červená silikon

10192429

Cenové rozmezí
6,7909 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou šedá silikon

10241110

Cenové rozmezí
10,0958 Kč - 8,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky maskovací - s přírubou přírodní silikon

10242643

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 4,002 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou černá pryž EPDM

10249987

Cenové rozmezí
0,9845 Kč - 0,9845 Kč

Skladové zásoby
790 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou černá pryž EPDM

10250020

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou přírodní silikon

10242674

Cenové rozmezí
7,544 Kč - 6,2192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou přírodní silikon

10288467

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou přírodní silikon

10242636

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou přírodní silikon

10242667

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou černá pryž EPDM

10249994

Cenové rozmezí
1,0974 Kč - 1,0974 Kč

Skladové zásoby
586 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou černá pryž EPDM

10250006

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
36908 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou přírodní silikon

10242650

Cenové rozmezí
12,564 Kč - 12,564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou přírodní silikon

10288436

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790