Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5957 Kč - 13,5595 Kč | 4268 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 3,4443 Kč - 7,1858 Kč | 79200 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 7,9902 Kč - 16,6238 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 19,6618 Kč - 19,6618 Kč | 2500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
oranžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 32,7836 Kč - 32,7836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
nachová
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 12,1686 Kč - 12,4497 Kč | 1300 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
zelená
|
0.709 in
18.0 mm
|
silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 10,9185 Kč - 10,9185 Kč | 17956 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
růžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,8964 Kč - 3,9683 Kč | 13000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,9881 Kč - 8,2736 Kč | 10760 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 7,028 Kč - 14,6321 Kč | 4300 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 41,5268 Kč - 41,5268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 7,3069 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,8926 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 50,2561 Kč - 50,2561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 2,3287 Kč - 2,775 Kč | 2800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 9,3567 Kč - 10,8488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.886 in
22.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 21,6977 Kč - 25,7694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.126 in
28.6 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 21,2235 Kč - 25,5045 Kč | 14 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 77,8942 Kč - 77,8942 Kč | 3 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.776 in
45.1 mm
|
pryž EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1