Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
14,8928 Kč - 18,1139 Kč 9150 Skladem
19.5 mm
červená
16.0 mm
silikon
8.0 mm
28,405 Kč - 28,405 Kč 800 Skladem
25.4 mm
přírodní
14.0 mm
silikon
12.0 mm
48,0807 Kč - 48,0807 Kč 800 Skladem
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
20.0 mm
48,4154 Kč - 59,0133 Kč 100 Skladem
25.4 mm
přírodní
28.6 mm
silikon
25.4 mm
4,769 Kč - 9,9589 Kč 54800 Skladem
25.0 mm
černá
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
31,5146 Kč - 37,8036 Kč 40 Skladem
25.4 mm
černá
27.8 mm
pryž EPDM
22.0 mm
1
75,3004 Kč - 90,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
50.8 mm
pryž EPDM
45.1 mm
1
19,4944 Kč - 24,0403 Kč 1000 Skladem
25.0 mm
přírodní
12.0 mm
silikon
10.0 mm
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 1240 Skladem
25.4 mm
přírodní
20.0 mm
silikon
18.0 mm
5,4802 Kč - 11,4146 Kč 7600 Skladem
25.0 mm
černá
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
15,2971 Kč - 15,2971 Kč 19200 Skladem
25.4 mm
žlutá
8.0 mm
silikon
6.0 mm
8,771 Kč - 18,156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
4,7411 Kč - 9,8057 Kč 155548 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
10248836 59,0133 Kč - 59,0133 Kč 300 Skladem
25.4 mm
přírodní
28.0 mm
silikon
26.0 mm
37,455 Kč - 45,8915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
modrá
22.0 mm
silikon
20.0 mm
10,9185 Kč - 10,9185 Kč 17956 Skladem
25.4 mm
růžová
6.0 mm
silikon
4.0 mm
17,1518 Kč - 19,9964 Kč 1100 Skladem
25.4 mm
přírodní
22.0 mm
silikon
16.3 mm
1
52,3198 Kč - 61,1049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
45.1 mm
silikon
39.3 mm
1
3,751 Kč - 7,814 Kč 169071 Skladem
25.0 mm
černá
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
41,5268 Kč - 41,5268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
zelená
20.0 mm
silikon
18.0 mm
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 19.5 mm silikon červená

10240830

Cenové rozmezí
18,1139 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
9150 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
Zátky maskovací - bez příruby 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10377444

Cenové rozmezí
28,405 Kč - 28,405 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248805

Cenové rozmezí
48,0807 Kč - 48,0807 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248843

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 48,4154 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10078068

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
54800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386774

Cenové rozmezí
37,8036 Kč - 31,5146 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386811

Cenové rozmezí
90,0259 Kč - 75,3004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10377437

Cenové rozmezí
24,0403 Kč - 19,4944 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248799

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
1240 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10078174

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm silikon žlutá

10288375

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
19200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092347

Cenové rozmezí
18,156 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092293

Cenové rozmezí
9,8057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
155548 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248836

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 59,0133 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm silikon modrá

10288412

Cenové rozmezí
45,8915 Kč - 37,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - bez příruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm silikon růžová

10288368

Cenové rozmezí
10,9185 Kč - 10,9185 Kč

Skladové zásoby
17956 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386682

Cenové rozmezí
19,9964 Kč - 17,1518 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386729

Cenové rozmezí
61,1049 Kč - 52,3198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm TPE/TPV černá

10092286

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
169071 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10288405

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená