Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
6,5957 Kč - 13,5595 Kč 4268 Skladem
25.0 mm
černá
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
3,4443 Kč - 7,1858 Kč 79200 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
7,9902 Kč - 16,6238 Kč 500 Skladem
25.0 mm
černá
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2
19,6618 Kč - 19,6618 Kč 2500 Skladem
25.4 mm
oranžová
10.0 mm
silikon
8.0 mm
32,7836 Kč - 32,7836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
nachová
16.0 mm
silikon
14.0 mm
12,1686 Kč - 12,4497 Kč 1300 Skladem
19.5 mm
zelená
18.0 mm
silikon
10.0 mm
10,9185 Kč - 10,9185 Kč 17956 Skladem
25.4 mm
růžová
6.0 mm
silikon
4.0 mm
1,8964 Kč - 3,9683 Kč 13000 Skladem
15.0 mm
černá
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
3,9881 Kč - 8,2736 Kč 10760 Skladem
25.0 mm
černá
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2
7,028 Kč - 14,6321 Kč 4300 Skladem
25.0 mm
černá
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
41,5268 Kč - 41,5268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
zelená
20.0 mm
silikon
18.0 mm
7,3069 Kč - 15,2449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
7,8926 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
modrá
16.0 mm
silikon
4.0 mm
50,2561 Kč - 50,2561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
22.0 mm
2,3287 Kč - 2,775 Kč 2800 Skladem
25.4 mm
černá
6.0 mm
pryž EPDM
4.0 mm
6,0658 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
14.0 mm
pryž EPDM
12.0 mm
9,3567 Kč - 10,8488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
22.5 mm
pryž EPDM
20.0 mm
1
21,6977 Kč - 25,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
28.6 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
21,2235 Kč - 25,5045 Kč 14 Skladem
25.4 mm
černá
22.0 mm
pryž EPDM
16.3 mm
1
77,8942 Kč - 77,8942 Kč 3 Skladem
25.4 mm
černá
45.1 mm
pryž EPDM
39.3 mm
1
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092323

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
4268 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10077931

Cenové rozmezí
7,1858 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
79200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10078389

Cenové rozmezí
16,6238 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm silikon oranžová

10288382

Cenové rozmezí
19,6618 Kč - 19,6618 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    oranžová
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm silikon nachová

10288399

Cenové rozmezí
32,7836 Kč - 32,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
Zátky maskovací - bez příruby 19.5 mm silikon zelená

10240816

Cenové rozmezí
12,4497 Kč - 12,1686 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm silikon růžová

10288368

Cenové rozmezí
10,9185 Kč - 10,9185 Kč

Skladové zásoby
17956 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
Zátky maskovací - bez příruby 15.0 mm PVC černá

10071182

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10078006

Cenové rozmezí
8,2736 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
10760 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10078273

Cenové rozmezí
14,6321 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10288405

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092330

Cenové rozmezí
15,2449 Kč - 7,3069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 11.0 mm silikon modrá

10240823

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 7,8926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10288429

Cenové rozmezí
50,2561 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10248867

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10377475

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377482

Cenové rozmezí
10,8488 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377512

Cenové rozmezí
25,7694 Kč - 21,6977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386767

Cenové rozmezí
25,5045 Kč - 21,2235 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386804

Cenové rozmezí
77,8942 Kč - 77,8942 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá