Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8928 Kč - 18,1139 Kč | 7550 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 28,405 Kč - 28,405 Kč | 800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 48,0807 Kč - 48,0807 Kč | 800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 48,4154 Kč - 59,0133 Kč | 100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.126 in
28.6 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 4,769 Kč - 9,9589 Kč | 54800 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 31,5146 Kč - 37,8036 Kč | 40 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.094 in
27.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 75,3004 Kč - 90,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
pryž EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 19,4944 Kč - 24,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 41,5268 Kč - 41,5268 Kč | 1240 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 5,4802 Kč - 11,4146 Kč | 7600 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 15,2971 Kč - 15,2971 Kč | 1700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
žlutá
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 8,771 Kč - 18,156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 4,7411 Kč - 9,8057 Kč | 155548 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 10248836 | 59,0133 Kč - 59,0133 Kč | 300 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.102 in
28.0 mm
|
silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
| 37,455 Kč - 45,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 10,9185 Kč - 10,9185 Kč | 17956 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
růžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 17,1518 Kč - 19,9964 Kč | 1100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
silikon
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 52,3198 Kč - 61,1049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.776 in
45.1 mm
|
silikon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 3,751 Kč - 7,814 Kč | 169071 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 41,5268 Kč - 41,5268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm