Zátky do závitu NPT mají kónický tvar a jsou určeny k použití se závitovanými nátrubky a spojkami NPT. Vyrábí se z modrého LDPE.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozpětí vnitřního průměru | Kompatibilní velikosti závitu | Rozpětí vnějšího průměru | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2016 Kč - 54,8512 Kč | 1132 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
1/4"
|
0.421 - 0.484 in
10.7 - 12.3 mm
|
|||||||
13,2054 Kč - 24,3612 Kč | 3144 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
3/4"
|
0.87 - 0.976 in
22.1 - 24.8 mm
|
|||||||
9,9564 Kč - 18,4625 Kč | 4662 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
0.689 - 0.783 in
17.5 - 19.9 mm
|
|||||||
8,9384 Kč - 16,5472 Kč | 10229 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
3/8"
|
0.551 - 0.642 in
14.0 - 16.3 mm
|
|||||||
10154328 | 10,5421 Kč - 25,7402 Kč | 630 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
1.0"
|
1.091 - 1.201 in
27.7 - 30.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku