Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5267 Kč - 14,5267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10077184 | 4,3322 Kč - 9,5945 Kč | 18360 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 1,3538 Kč - 3,7337 Kč | 2500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,6129 Kč - 2,9155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,9765 Kč - 2,1792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,3015 Kč - 2,4172 Kč | 3550 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,6553 Kč - 3,7337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,1643 Kč - 2,9155 Kč | 32500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,0461 Kč - 5,6897 Kč | 18546 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,539 Kč - 13,6108 Kč | 24800 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,4757 Kč - 3,3543 Kč | 5700 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,4757 Kč - 3,3543 Kč | 1790 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,7692 Kč - 12,1977 Kč | 2400 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10,8036 Kč - 20,0073 Kč | 4175 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 17,7759 Kč - 30,4199 Kč | 30400 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,9901 Kč - 2,1792 Kč | 216 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9765 Kč - 2,1792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 40,3579 Kč - 63,2944 Kč | 14982 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,3538 Kč - 3,7337 Kč | 5250 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,7692 Kč - 12,1977 Kč | 10126 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm