Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | h | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084649 | 6,1634 Kč - 12,9432 Kč | 1180 Skladem |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
| 6,1076 Kč - 7,9065 Kč | 4447 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,4602 Kč - 15,0917 Kč | 900 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 5,7033 Kč - 7,3766 Kč | 5500 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,9462 Kč - 5,1454 Kč | 9000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9682 Kč - 12,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 6,1774 Kč - 12,4104 Kč | 2000 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,1639 Kč - 42,7958 Kč | 760 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 8,9631 Kč | 3500 Skladem |
|
0.307 in
7.8 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 38,0128 Kč - 94,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 13,7772 Kč - 22,3949 Kč | 1347 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 30,7058 Kč - 57,226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.48 in
12.2 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,6955 Kč - 22,3695 Kč | 750 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 8,3109 Kč - 17,2367 Kč | 800 Skladem |
|
0.449 in
11.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 101,2791 Kč - 173,6095 Kč | 9 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,7114 Kč - 29,2642 Kč | 1950 Skladem |
|
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 6,261 Kč - 13,0999 Kč | 50 Skladem |
|
0.449 in
11.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 5,006 Kč - 10,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.272 in
6.9 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,016 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,3131 Kč - 37,8734 Kč | 6550 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
1.142 in
29.0 mm