Zátky do konců trubek poskytují účinnou a efektivní metodu utěsnění trubek s kruhovým průřezem. Možnosti použití zahrnují zátky kartonových tubusů, kompozitních obalů a uzavření plastových trubkových rozvodů. Pro bezpečné uzavření kartonových tubusů, kompozitních obalů a průhledných plastových trubkových rozvodů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr trubky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6435 Kč - 9,6525 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
4,3507 Kč - 8,4268 Kč | 688 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
42,3914 Kč - 85,0346 Kč | 11530 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
16,8031 Kč - 34,9331 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
4,0857 Kč - 11,721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
19,6618 Kč - 40,9085 Kč | 260 Skladem |
4.752 in
120.7 mm
|
|||||||||
5,3686 Kč - 11,2741 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
13,2752 Kč - 27,5021 Kč | 340 Skladem |
4.000 in
101.6 mm
|
|||||||||
10071908 | 12,2851 Kč - 27,4255 Kč | 130 Skladem |
3.898 in
99.0 mm
|
||||||||
15,3669 Kč - 31,9454 Kč | 2250 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
12,9545 Kč - 29,5706 Kč | 620 Skladem |
3.752 in
95.3 mm
|
|||||||||
2,5345 Kč - 6,8793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
30,8453 Kč - 78,1399 Kč | 247 Skladem |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
7,028 Kč - 15,4748 Kč | 1180 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||||
2,245 Kč - 3,1375 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.701 in
17.8 mm
|
|||||||||
9,1476 Kč - 14,8648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.291 in
58.2 mm
|
|||||||||
7,9344 Kč - 16,5472 Kč | 1980 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
|||||||||
4,3925 Kč - 10,0355 Kč | 110 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
31,5844 Kč - 65,7295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
1,9383 Kč - 5,3396 Kč | 12278 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku