20768997
20768997
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5000 - 24999 | 0,741 Kč |
| 25000 + | 0,6669 Kč |
| A | 20.0 mm |
|---|---|
| A | 0.787 in |
| B | 15.0 mm |
| B | 0.591 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximální tloušťka stěny | 0.079 in |
| Maximální tloušťka stěny | 2.0 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |