20768843
20768843
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 20,6637 Kč |
| 500 + | 18,5973 Kč |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 28.0 mm |
| h | 1.102 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.157 in |
| Minimum Wall Thickness | 4.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.236 in |
| Maximální tloušťka stěny | 6.0 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |