20768676
20768676
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 13,6648 Kč |
| 500 + | 12,2983 Kč |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 0.984 in |
| h | 25.0 mm |
| h1 | 0.276 in |
| h1 | 7.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 5.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.315 in |
| Maximální tloušťka stěny | 8.0 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |