20768577
20768577
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 - 999 | 8,5953 Kč |
| 1000 + | 7,7358 Kč |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| h | 0.846 in |
| h | 21.5 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.197 in |
| Maximální tloušťka stěny | 5.0 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |