20768348
20768348
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 125 - 624 | 10,6094 Kč |
| 625 + | 9,5484 Kč |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 60.0 mm |
| B | 2.362 in |
| h | 24.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.177 in |
| Maximální tloušťka stěny | 4.5 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |