20773502
20773502
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| AxA | 70.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.756 in |
| h | 0.748 in |
| h | 19.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 4.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.157 in |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |