Řada zatahovacích plomb s hladkým páskem, která obsahuje indikativní plomby, které odhalí známky neoprávněné manipulace nebo porušení v různých aplikacích. Uvedené produkty se snadno aplikují a utahují na požadovaný průměr. K dispozici je několik typů plomb, včetně plomb s delšími štítky a odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění. Tyto plomby mají variabilní smyčku s kovovou uzamykací čelistí. Dostupné typy variant: JawLock včetně verzí Mini a Maxi, SegureLock, TeraLock a SmoothLock.
JawLock je univerzální plomba, která zajišťuje známky neoprávněné manipulace. Byla speciálně navržena pro malé průměry pásku, takže je ideální pro zabezpečení předmětů s malým otvorem. Tenký, kulatý a hladký pásek (průměr 2,0 mm) má funkci bočního odtrhávání a obsahuje štítek plné velikosti s dostatečnou plochou pro kódování. Je ideální pro robustnější aplikace. Výhodou je demontáž bez použití nářadí.
SegureLock a SmoothLock jsou uživatelsky přívětivé možnosti, které disponují vysoce bezpečnou zatahovací plombou, které poskytuje důkaz o neoprávněné manipulaci. Jsou vhodné pro zabezpečení aplikací, jako jsou kurýrní pytle. Obě verze mají hladké pásky s uchopovacími hroty na představci. Vysoká pevnost:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg a45kg
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka pásku | Celková délka | Barva | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
|
červená
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
červená
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
červená
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
3,8486 Kč - 3,8486 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
14.469 in
367.5 mm
|
modrá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
zelená
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
3,7356 Kč - 3,7356 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
oranžová
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
žlutá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.843 in
250.0 mm
|
|
bílá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
3,8486 Kč - 3,8486 Kč | 4000 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
14.469 in
367.5 mm
|
žlutá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
3,8891 Kč - 3,8891 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
žlutá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
žlutá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
modrá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
žlutá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
oranžová
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
červená
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
bílá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
zelená
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
modrá
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
červená
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.748 in
400.0 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
červená
|
plomba s nastavitelnou délkou smyčky
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku