Zásobníky na stohování

Ve výrobě

Jsou ideální na ochranu židlí nebo jiného nábytku při skládání na sebe během přepravy a skladování. Tyto podpěry mají samolepicí zadní stranu a lze je používat i jako dorazy pro dveře.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Barva Výška hlavy Průměr hlavy Délka hřídele
JK3-8
4,0435 Kč - 5,544 Kč 400 Skladem
8.0 mm
průhledná
5.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1251339
1,0768 Kč - 2,4235 Kč Ve výrobě
6.0 mm
černá
2.0 mm
12.0 mm
1251340
2,7555 Kč - 2,7555 Kč Ve výrobě
7.0 mm
černá
12.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
Stohovací podpěra Typ vložky - rychlonasazovací Průměr hlavy - 15.0 mm | 0.591 in Výška hlavy - 5.0 mm | 0.197 in

JK3-8

Cenové rozmezí
5,544 Kč - 4,0435 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    průhledná
  • Plný materiál
    PVC
  • Typ hlavy
    konkávní
  • Typ vložky
    rychlonasazovací
  • Materiál
    PVC
Stacking Buffer Typ vložky - rychlonasazovací Průměr hlavy - 12.0 mm | 0.472 in Výška hlavy - 2.0 mm | 0.079 in

1251339

Cenové rozmezí
2,4235 Kč - 1,0768 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    PVC
  • Typ hlavy
    konkávní
  • Typ vložky
    rychlonasazovací
  • Materiál
    PVC
Stacking Buffer Typ vložky - rychlonasazovací Průměr hlavy - 25.0 mm | 0.984 in Výška hlavy - 12.0 mm | 0.472 in

1251340

Cenové rozmezí
2,7555 Kč - 2,7555 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    PVC
  • Typ hlavy
    konkávní
  • Typ vložky
    rychlonasazovací
  • Materiál
    PVC

Často koupeno