Zasklívací profil ve tvaru S se snadno aplikuje a používá se k utěsnění oken, průzorových okének a revizních dvířek. Většinou se používají při nižším zatížení, kde skleněné nebo akrylové výplně nejsou vystaveny vysokému tlaku či povětrnostním podmínkám. Tolerance dle ISO 3302-1 1996, třída E-2 Ostatní typy zasklívacích těsnění mají rovněž snadné použití. Poskytují dokonalé utěsnění, které odolává povětrnostním vlivům Tento sortiment zasklívacího těsnění je vyroben z pevné černé pryže EPDM.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Orientace | Tvrdost | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 404,974 Kč - 8 646,0841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Horní
|
70 ° (Shore A)
|
||||||||
4 362,6051 Kč - 5 166,8844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
60° (Shore A)
|
||||||||
1 407,7012 Kč - 1 667,2371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Horní
|
70 ° (Shore A)
|
||||||||
3 423,789 Kč - 4 055,0025 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
60° (Shore A)
|
||||||||
8 857,3627 Kč - 10 402,7803 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Horní
|
70 ° (Shore A)
|
||||||||
5 128,1186 Kč - 5 986,0286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Horní
|
70 ° (Shore A)
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku