Kompresní pákové západky - Provedení: bez zámku ; Maximální úchop: 24.0 mm | 0.945 in ; Minimální úchop - 0 mm | 0 in ; Maximální úchop - 24.0 mm | 0.945 in
"ERROR:#N/A"
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Rozměry čela | 85.0 x 35.0 mm | 1.378 in |
Povrch | Černě práškováno |
Provedení | Non-Locking |
Specifikace/normy (vše) | RoHS, DIN |
Typ spuštění | Flush |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
40
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 185,91 Kč |
20 - 39 | 116,19 Kč |
40 + | 92,95 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Rozměry čela | 85.0 x 35.0 mm | 1.378 in |
---|---|
Povrch | Černě práškováno |
Provedení | Non-Locking |
Specifikace/normy (vše) | RoHS, DIN |
Typ spuštění | Flush |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Čelní délka | 85.0 mm |
Šířka čela | 35.0 mm |
Rozpětí zachycení | 0 - 24.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 2.0 mm |
Maximální úchop | 24.0 mm |
Minimální úchop | 0 mm |