Menu Vyhledávání

Kompresní pákové západky - Provedení: CH751 ; Maximální úchop: 48.0 mm | 1.89 in ; Minimální úchop - 36.0 mm | 1.417 in ; Maximální úchop - 48.0 mm | 1.89 in

Objednací číslo: 3771207E

125 Skladem
Západky s rukojetí a spouští jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku a jsou vhodné pro panely tloušťky do 2 mm.
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 892,8861 Kč
10 - 49 640,7529 Kč
50 + 523,0762 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

892,89 Kč

1 x 892,8861 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrch Černý práškový nástřik
Provedení CH751
Typ spuštění Tlačítko
Čelní délka 89.0 mm
Šířka čela 35.0 mm
Rozpětí zachycení 36.0 - 48.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 2.0 mm
Maximální úchop 48.0 mm
Minimální úchop 36.0 mm

Užitečné informace