Kompresní pákové západky - Provedení: se zámkem ; Maximální úchop: 46.0 mm | 1.811 in ; Minimální úchop - 24.0 mm | 0.945 in ; Maximální úchop - 46.0 mm | 1.811 in
"ERROR:#N/A" Nahrazuje položku č.: Essentra 491165
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Rozměry čela | 85.0 x 35.0 mm | 1.378 in |
Povrch | Černě práškováno |
Provedení | Uzamykací |
Typ spuštění | Flush |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
40
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 319,2393 Kč |
20 - 39 | 193,9822 Kč |
40 + | 141,8505 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Rozměry čela | 85.0 x 35.0 mm | 1.378 in |
---|---|
Povrch | Černě práškováno |
Provedení | Uzamykací |
Typ spuštění | Flush |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | 2.0 mm |
Čelní délka | 85.0 mm |
Šířka čela | 35.0 mm |
Rozpětí zachycení | 24.0 - 46.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 2.0 mm |
Maximální úchop | 46.0 mm |
Minimální úchop | 24.0 mm |
Normy | RoHS, DIN |