Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Provedení se stejnými klíči (euroklíč 5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Uzamykatelná vložka | Velikost montážního otvoru | Rozpětí zachycení | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425,9181 Kč - 1 162,4288 Kč | 9 Skladem |
CH751
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
|||||||
174,8784 Kč - 393,5383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Uzamykací
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||||||
20074326 | 633,8428 Kč - 1 081,9637 Kč | 29 Skladem |
CH751
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||||||
357,0355 Kč - 994,1708 Kč | 9 Skladem |
bez uzamykatelné vložky
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
|||||||
552,5406 Kč - 914,6471 Kč | 1 Skladem |
bez uzamykatelné vložky
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|||||||
151,1448 Kč - 340,1408 Kč | 58 Skladem |
bez zámku
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
174,8784 Kč - 393,5383 Kč | 72 Skladem |
Uzamykací
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||||||
20121341 | 187,3588 Kč - 421,6571 Kč | 36 Skladem |
Uzamykací
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||||||
187,3588 Kč - 421,6571 Kč | 69 Skladem |
Uzamykací
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku