Naše řada zapuštěných rukojetí se jednoduše zatlačí do montážního otvoru. Zapuštěný profil pro bezpečné použití a zároveň spolehlivý úchop. Díky různým materiálům, povrchovým úpravám a velikostem jsou ideálním řešením pro malé i velké rozvodné skříně nebo kryty strojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Tvar rukojeti | Barva | Materiál rukojeti | Hloubka vrtání | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259,6473 Kč - 304,0048 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||||
153,9058 Kč - 170,8624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
Grey
|
polyamid
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
393,8216 Kč - 460,616 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.362 in
187.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||
64,9537 Kč - 79,8324 Kč | 544 Skladem |
3.634 in
92.3 mm
|
|
černá
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
37,1279 Kč - 232,8877 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.78 in
96.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
130,5348 Kč - 144,8559 Kč | 2 Skladem |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
Grey
|
polyamid
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
225,9155 Kč - 264,0816 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.543 in
90.0 mm
|
obdélníkové
|
Grey
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
145,3858 Kč - 161,408 Kč | 5 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
obdélníkové
|
Grey
|
polyamid
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||
10336182 | 92,1316 Kč - 92,1316 Kč | 252 Skladem |
5.346 in
135.8 mm
|
|
černá
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
42,712 Kč - 269,6595 Kč | 342 Skladem |
3.661 in
93.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
80,6095 Kč - 80,6095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
52,4454 Kč - 330,1797 Kč | 816 Skladem |
5.354 in
136.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
42,712 Kč - 269,6595 Kč | 60 Skladem |
3.661 in
93.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
80,6095 Kč - 80,6095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.724 in
120.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
52,4454 Kč - 330,1797 Kč | 150 Skladem |
5.354 in
136.0 mm
|
obdélníkové
|
černá
|
polyamid
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku