Menu Vyhledávání

Uzávěry svěrné

Skladem

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
73,9202 Kč - 105,3515 Kč 70 Skladem
51,6575 Kč - 79,4765 Kč 94 Skladem
Uzávěry svěrné 19.5 mm černá Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna

20067731

Cenové rozmezí
105,3515 Kč - 73,9202 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Materiál průchodky
    SBR
  • Materiál rukojeti
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
  • Minimální tloušťka rámu
    3.2 mm
  • Maximální tloušťka rámu
    4.8 mm
  • Šířka rukojeti
    17.0 mm
Uzávěry svěrné 13.5 mm černá polyamid

20124113

Cenové rozmezí
79,4765 Kč - 51,6575 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • Materiál průchodky
    pryž
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Minimální tloušťka rámu
    3.2 mm
  • Maximální tloušťka rámu
    3.2 mm
  • Šířka rukojeti
    12.0 mm