Náš sortiment pružinových západek je navržen pro použití do dřeva i kovu. Provedení se zajišťovacím prvkem nebo bez něj a se zarážkou nebo bez ní. Jednoduchá montáž do jednoho otvoru v rámu nebo dveřích.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka těla | Celková šířka těla | Povrchová úprava | Průměr šroubu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10208021 | 188,9859 Kč - 398,2621 Kč | 5 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
10208069 | 322,5691 Kč - 689,4438 Kč | 49 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
1 103,5418 Kč - 2 363,9471 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.894 in
73.5 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
752,0797 Kč - 1 611,0641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.197 in
132.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
10352595 | 747,1641 Kč - 1 600,5343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
elox
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||||
747,1641 Kč - 1 600,5343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
elox
|
0.508 in
12.9 mm
|
||||||
711,1167 Kč - 1 523,3156 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.894 in
73.5 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
370,9665 Kč - 756,8852 Kč | 9 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
186,9838 Kč - 394,2405 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
226,3981 Kč - 515,9501 Kč | 25 Skladem |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
10208038 | 326,2645 Kč - 697,3413 Kč | 48 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
513,3681 Kč - 1 082,7094 Kč | 9 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
1 927,7908 Kč - 3 930,7471 Kč | 5 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
539,7089 Kč - 1 153,5479 Kč | 113 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
10095669 | 187,4817 Kč - 470,5134 Kč | 22 Skladem |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku