Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výška pouzdra | Provedení | Materiál západky | Výška hlavy | Průměr hlavy | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368,5681 Kč - 515,9954 Kč | 7 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 104,2987 Kč - 162,2424 Kč | 19 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 371,007 Kč - 519,4099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 355,4254 Kč - 497,5956 Kč | 2 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 129,1988 Kč - 200,9758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 377,766 Kč - 528,8724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 136,1157 Kč - 211,7355 Kč | 46 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 104,2987 Kč - 162,2424 Kč | 5 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 383,0231 Kč - 536,2323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 104,2987 Kč - 162,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 383,0231 Kč - 536,2323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 364,4377 Kč - 510,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 124,8294 Kč - 194,1791 Kč | 23 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 359,7412 Kč - 503,6378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 364,4377 Kč - 510,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 104,2987 Kč - 162,2424 Kč | 9 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 129,1988 Kč - 200,9758 Kč | 38 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 136,1157 Kč - 211,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 364,2467 Kč - 509,9454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Šestihranný klíč
|
||
| 104,2987 Kč - 162,2424 Kč | 23 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm