Tyto podpěrky jsou bezpečně uchyceny pomocí šroubů #4 nebo M3. Odsazený design umožňuje jednoduchou montáž a demontáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Panel Thickness A Range | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,6815 Kč - 10,6815 Kč | 2000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
6,4842 Kč - 6,4842 Kč | 990 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
10,6815 Kč - 10,6815 Kč | 1000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
10,6815 Kč - 10,6815 Kč | 2000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
10,6815 Kč - 10,6815 Kč | 2000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
10,6815 Kč - 10,6815 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku