20120849
065110047E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 231,8706 Kč |
50 + | 103,0362 Kč |
Colour | Chrome |
---|---|
Handle Type | Wing Knob Handle |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Grip Length | 28.0 mm |
Grip Length | 1.102 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 28.0 mm |
Grip Range | 1.102 in |
Knob Length | 45.0 mm |
Knob Length | 1.772 in |
Special Features | Wing Knob |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku