Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – nastavitelné, malé

Skladem

Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ rukojeti Provedení západky Výška pouzdra Délka montážního otvoru Materiál jazýčku Průměr pouzdra Rozpětí zachycení Koupit
180,6585 Kč - 200,7317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
123,8597 Kč - 173,4036 Kč 74 Skladem
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
93,8631 Kč - 146,0093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
123,6384 Kč - 192,3264 Kč 10 Skladem
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
97,1486 Kč - 151,1202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
130,531 Kč - 182,7434 Kč 6 Skladem
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
97,1486 Kč - 151,1202 Kč 36 Skladem
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
112,6841 Kč - 175,2863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
97,1486 Kč - 151,1202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
145,5815 Kč - 226,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
144,4054 Kč - 202,1676 Kč 150 Skladem
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
Small Compression Latch
21.7 mm
16.0 mm
zinek tlakově litý
16.0 - 19.2 mm
130,3448 Kč - 182,4827 Kč 19 Skladem
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
152,8637 Kč - 237,7878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
72,252 Kč - 112,392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
130,5241 Kč - 182,7337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
93,8631 Kč - 146,0093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
427,4559 Kč - 598,4382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
129,2125 Kč - 180,8975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
130,531 Kč - 182,7434 Kč 58 Skladem
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
177,8578 Kč - 276,6678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
  • z/ze 3
Zámky kompresní 13.5 mm

20063542

Cenové rozmezí
200,7317 Kč - 180,6585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063344

Cenové rozmezí
173,4036 Kč - 123,8597 Kč

Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    16.0 - 19.2 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini 16.0 mm

20063450

Cenové rozmezí
146,0093 Kč - 93,8631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063535

Cenové rozmezí
192,3264 Kč - 123,6384 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    19.2 - 22.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini 25.6 mm

20063481

Cenové rozmezí
151,1202 Kč - 97,1486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063368

Cenové rozmezí
182,7434 Kč - 130,531 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063429

Cenové rozmezí
151,1202 Kč - 97,1486 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini 28.4 mm

20063559

Cenové rozmezí
175,2863 Kč - 112,6841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini 19.2 mm

20063405

Cenové rozmezí
151,1202 Kč - 97,1486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    16.0 - 19.2 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063528

Cenové rozmezí
226,46 Kč - 145,5815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    16.0 - 19.2 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini klíč trubkový 19.2 mm

20063467

Cenové rozmezí
202,1676 Kč - 144,4054 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
Zámky kompresní 13.5 mm

20063412

Cenové rozmezí
182,4827 Kč - 130,3448 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    19.2 - 22.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063511

Cenové rozmezí
237,7878 Kč - 152,8637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063399

Cenové rozmezí
112,392 Kč - 72,252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063337

Cenové rozmezí
182,7337 Kč - 130,5241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20063436

Cenové rozmezí
146,0093 Kč - 93,8631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    7318220039
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini 12.8 mm

20063443

Cenové rozmezí
598,4382 Kč - 427,4559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    9.6 - 12.8 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní - mini 28.4 mm

20123208

Cenové rozmezí
180,8975 Kč - 129,2125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20123185

Cenové rozmezí
182,7434 Kč - 130,531 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    19.2 - 22.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm
Zámky kompresní 13.5 mm

20123178

Cenové rozmezí
276,6678 Kč - 177,8578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Rozpětí zachycení
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška pouzdra
    21.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Šířka montážního otvoru
    13.5 mm