Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – s křídlovým úchopem

Skladem

Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.

Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.

  • Materiál: polyamid, tlakově litý zinek
  • Barva: chrom, přírodní, černá


Produktová řada: SR5522

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka jazýčku Povrchová úprava Materiál těla Koupit
61,247 Kč - 85,7458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
45.0 mm
pochromováno
82,8037 Kč - 92,0041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
59,2224 Kč - 103,6442 Kč 95 Skladem
18.5 mm
45.0 mm
pochromováno
118,9291 Kč - 206,6076 Kč 7 Skladem
45.0 mm
43,7572 Kč - 61,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
polyamid
44,26 Kč - 68,8491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
zinek tlakově litý
78,2405 Kč - 109,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
zinek tlakově litý
103,0362 Kč - 231,8706 Kč 98 Skladem
45.0 mm
103,0362 Kč - 231,8706 Kč 16 Skladem
45.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
439,8806 Kč - 684,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
455,2765 Kč - 708,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
1 024,3241 Kč - 1 434,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
946,1602 Kč - 1 471,8047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
897,9041 Kč - 1 396,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 14.5 mm ocel

20063962

Cenové rozmezí
85,7458 Kč - 61,247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20059507

Cenové rozmezí
92,0041 Kč - 82,8037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel

20063979

Cenové rozmezí
103,6442 Kč - 59,2224 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20051662

Cenové rozmezí
206,6076 Kč - 118,9291 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20051204

Cenové rozmezí
61,26 Kč - 43,7572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál těla
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20056995

Cenové rozmezí
68,8491 Kč - 44,26 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    přírodní
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20057046

Cenové rozmezí
109,5367 Kč - 78,2405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20059491

Cenové rozmezí
231,8706 Kč - 103,0362 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

20059477

Cenové rozmezí
231,8706 Kč - 103,0362 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281253

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281239

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem

10281246

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící

10095362

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 28.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095379

Cenové rozmezí
684,2587 Kč - 439,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící

10095348

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 26.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095355

Cenové rozmezí
708,2077 Kč - 455,2765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící

10095300

Cenové rozmezí
1 434,0537 Kč - 1 024,3241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 18.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095317

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící

10095324

Cenové rozmezí
1 471,8047 Kč - 946,1602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče
Zámky čtvrtotáčkové s křídlovým úchopem 24.5 mm ocel nerezavějící AISI 316

10095331

Cenové rozmezí
1 396,7397 Kč - 897,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Bez klíče