Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.
Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.
Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.
Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kabelu | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4101 Kč - 2,9754 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
|||||||
3,8486 Kč - 4,6853 Kč | 5600 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||||
3,8347 Kč - 4,6575 Kč | 1000 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||||
7,2645 Kč - 9,5627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|||||||
4,4643 Kč - 5,8776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|||||||
5,3228 Kč - 7,0003 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku