Čepy zajišťovací – s tlačítkem
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Průměr úchopu | Výška úchopu | Délka úchytu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360,9404 Kč - 360,9404 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
371,6592 Kč - 412,5424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
273,2153 Kč - 303,2658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
270,3554 Kč - 295,0943 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
278,6398 Kč - 309,2619 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
323,346 Kč - 323,346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
298,5525 Kč - 331,3641 Kč | 10 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
312,1206 Kč - 346,4382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
352,9047 Kč - 391,724 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
393,2442 Kč - 429,7986 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
538,0459 Kč - 597,2232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
585,5418 Kč - 649,9152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
376,5584 Kč - 376,5584 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
361,5237 Kč - 401,2697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
278,6398 Kč - 309,2619 Kč | 2 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
252,9958 Kč - 285,6818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
283,1578 Kč - 314,3239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
291,3014 Kč - 323,346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
303,977 Kč - 337,4021 Kč | 1 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
353,745 Kč - 392,6364 Kč | 6 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku