Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici. Montáž do čtvercového otvoru, který zabraňuje protáčení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr těla | Maximální tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Velikost otvoru | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
1,8685 Kč - 3,0677 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
6,5164 Kč - 8,0673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
2,1903 Kč - 3,6051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
1,7709 Kč - 2,9283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
3,7371 Kč - 4,5319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
2,0079 Kč - 3,2909 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
2,2589 Kč - 3,7232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,6794 Kč - 8,2691 Kč | 1300 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
2,2589 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
4,0857 Kč - 4,9921 Kč | 4000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
1,7988 Kč - 2,9562 Kč | 95400 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
1,8127 Kč - 2,9841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku