Tyto třmenové závory mají všestranné využití. Jsou robustnější než jiné třmenové závory. Různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů a v různých rozměrech, ideální pro lepší zabezpečení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Povrchová úprava | Celková šířka | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233,2503 Kč - 494,8865 Kč | 139 Skladem |
ocel nerezavějící
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
závora+zarážka
|
||||||
10283813 | 105,7274 Kč - 224,4608 Kč | 2 Skladem |
ocel
|
Zinc Plated
|
1.299 in
33.0 mm
|
závora+zarážka
|
|||||
10352618 | 1 192,0217 Kč - 2 553,4841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
Zinc Plated
|
1.024 in
26.0 mm
|
Třmenová závora
|
|||||
68,2864 Kč - 144,7888 Kč | 285 Skladem |
ocel
|
Zinc Plated
|
0.945 in
24.0 mm
|
závora+zarážka
|
||||||
56,7682 Kč - 130,2332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
Zinc Plated
|
1.417 in
36.0 mm
|
závora+zarážka
|
||||||
154,2684 Kč - 348,5656 Kč | 289 Skladem |
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
1.433 in
36.4 mm
|
závora+zarážka
|
||||||
10283868 | 167,0137 Kč - 354,6941 Kč | 18 Skladem |
ocel
|
Zinc Plated
|
1.732 in
44.0 mm
|
závora+zarážka
|
|||||
257,1094 Kč - 545,4476 Kč | 21 Skladem |
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
1.299 in
33.0 mm
|
závora+zarážka
|
||||||
115,6002 Kč - 245,145 Kč | 47 Skladem |
ocel
|
Zinc Plated
|
1.457 in
37.0 mm
|
závora+zarážka
|
||||||
194,108 Kč - 500,249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drawer Latch
|
||||||
55,7096 Kč - 119,338 Kč | 44 Skladem |
ocel
|
Zinc Plated
|
0.61 in
15.5 mm
|
Toggle Latch
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku