Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.
Produktová řada: SR5487
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vysunutá délka | Průměr pístu/táhla | Materiál | Délka zdvihu | Maximální síla | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 738,8283 Kč - 2 421,9434 Kč | 17 Skladem |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 2 152,0888 Kč - 2 997,5462 Kč | 10 Skladem |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 10202951 | 3 096,0922 Kč - 4 312,4188 Kč | 11 Skladem |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 2 299,9706 Kč - 3 203,521 Kč | 5 Skladem |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 3 399,7626 Kč - 4 802,5833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
||
| 1 Skladem |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 3 Skladem |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 1 Skladem |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| 1 782,4051 Kč - 2 482,6162 Kč | 19 Skladem |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 1 825,9677 Kč - 2 543,3307 Kč | 9 Skladem |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 2 Skladem |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.984 in
660.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| 1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč | 6 Skladem |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 1 831,2528 Kč - 2 550,6795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm