Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové – s možností regulace

Skladem

Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.

Produktová řada: SR5487

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vysunutá délka Průměr pístu/táhla Materiál Délka zdvihu Maximální síla Koupit
1 738,8283 Kč - 2 421,9434 Kč 17 Skladem
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
2 152,0888 Kč - 2 997,5462 Kč 10 Skladem
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
10202951 3 096,0922 Kč - 4 312,4188 Kč 11 Skladem
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
2 299,9706 Kč - 3 203,521 Kč 5 Skladem
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
3 399,7626 Kč - 4 802,5833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
1 Skladem
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3 Skladem
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
1 Skladem
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
1 782,4051 Kč - 2 482,6162 Kč 19 Skladem
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
1 825,9677 Kč - 2 543,3307 Kč 9 Skladem
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
2 Skladem
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč 6 Skladem
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
1 831,2528 Kč - 2 550,6795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
  • z/ze 3
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Cenové rozmezí
2 421,9434 Kč - 1 738,8283 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Cenové rozmezí
2 997,5462 Kč - 2 152,0888 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    245.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Cenové rozmezí
4 312,4188 Kč - 3 096,0922 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    680.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    340.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Cenové rozmezí
3 203,521 Kč - 2 299,9706 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    645.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Cenové rozmezí
4 802,5833 Kč - 3 399,7626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    1080.0 mm
  • Délka zdvihu
    500.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    160.0 mm
  • Délka zdvihu
    60.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    264.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    664.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    645.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - polohovatelné 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    560.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Cenové rozmezí
2 482,6162 Kč - 1 782,4051 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    340.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Cenové rozmezí
2 543,3307 Kč - 1 825,9677 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    464.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    464.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - nastavitelné 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Cenové rozmezí
9 648,7293 Kč - 9 648,7293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    245.0 mm
  • Délka zdvihu
    100.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    480.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
Vzpěry plynové - polohovatelné 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    364.0 mm
  • Délka zdvihu
    150.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Vzpěry plynové - polohovatelné 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    nastavitelná síla
  • Vysunutá délka
    660.0 mm
  • Délka zdvihu
    300.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
Vzpěry plynové - nastavitelné 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Cenové rozmezí
1 247,259 Kč - 1 247,259 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Vysunutá délka
    440.0 mm
  • Délka zdvihu
    200.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    6.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel
Vzpěry plynové - nastavitelné 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Cenové rozmezí
2 550,6795 Kč - 1 831,2528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vysunutá délka
    564.0 mm
  • Délka zdvihu
    250.0 mm
  • Průměr pístu/táhla
    8.0 mm
  • Příslušenství v balení
    4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
  • Materiál výztuhy
    ocel