Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Produktová řada: SR1704
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Minimální průměr kabelu | Délka závitu | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4645 Kč - 15,4645 Kč | 200 Skladem |
PG 16
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 36,20 Kč - 36,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 29
|
šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 55,0809 Kč - 63,0711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 85,968 Kč - 98,9923 Kč | 3 Skladem |
PG 48
|
šedá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 63,0711 Kč - 63,0711 Kč | 302 Skladem |
PG 36
|
šedá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 31,4309 Kč - 36,20 Kč | 50 Skladem |
PG 29
|
šedá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10263679 | 8,0878 Kč - 9,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 7
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 73,8502 Kč - 85,5497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 42
|
šedá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1878 Kč - 31,2636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG16
|
černá
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,2154 Kč - 14,2791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,1739 Kč - 31,2636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG16
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,2273 Kč - 9,4962 Kč | 200 Skladem |
PG 9
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 65,3556 Kč - 74,9059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid 6.6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 12,4106 Kč - 14,2791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 23,6081 Kč - 27,15 Kč | 380 Skladem |
PG 21
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10263709 | 8,2411 Kč - 9,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 10,2631 Kč - 11,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 11
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,2492 Kč - 11,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 11
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,0878 Kč - 9,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 7
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10152034 | 17,5435 Kč - 17,5435 Kč | 80 Skladem |
M12
|
šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm