Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,1448 Kč - 91,483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 56,2113 Kč - 94,4582 Kč | 5 Skladem |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 38,652 Kč - 65,2281 Kč | 9 Skladem |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 84,7502 Kč - 120,4899 Kč | 5 Skladem |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 93,9429 Kč - 133,8777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 106,6419 Kč - 126,0018 Kč | 20 Skladem |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 73,6623 Kč - 123,4649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 209,4118 Kč - 351,8009 Kč | 273 Skladem |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,9019 Kč - 58,683 Kč | 1 Skladem |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 451,776 Kč - 760,128 Kč | 690 Skladem |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 137,4417 Kč - 195,6103 Kč | 4895 Skladem |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 375,9881 Kč - 632,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 104,8249 Kč - 149,2885 Kč | 5 Skladem |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 89,3398 Kč - 89,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 457,4621 Kč - 769,7969 Kč | 7 Skladem |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 52,2446 Kč - 87,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10267608 | 114,3317 Kč - 192,6351 Kč | 21 Skladem |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 46,721 Kč - 54,9928 Kč | 276 Skladem |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 75,5848 Kč - 89,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 42,6188 Kč - 71,6989 Kč | 9 Skladem |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi