Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,3339 Kč - 95,9265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 265,4283 Kč - 294,9203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 140,8509 Kč - 140,8509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 190,3638 Kč - 211,5154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 94,798 Kč - 105,3311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 919,3265 Kč - 1 919,3265 Kč | 2 Skladem |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4 660,0841 Kč - 10 119,8927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 56,2113 Kč - 94,4582 Kč | 5 Skladem |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 142,6664 Kč - 221,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 303,2427 Kč - 1 303,2427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2 726,799 Kč - 5 154,174 Kč | 1 Skladem |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2 221,8951 Kč - 2 221,8951 Kč | 25 Skladem |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6 721,1987 Kč - 7 721,0501 Kč | 1 Skladem |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 297,0326 Kč - 579,9212 Kč | 95 Skladem |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 315,0537 Kč - 2 939,442 Kč | 1 Skladem |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1 494,6455 Kč - 1 494,6455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3 208,2622 Kč - 6 967,481 Kč | 4 Skladem |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 32,0881 Kč - 74,5669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 26,1182 Kč - 26,1182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 36,6078 Kč - 36,6078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm