Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Materiál čepu | Celková délka | Délka čepu | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,5648 Kč - 412,15 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
polyamid
|
||||
10102404 | 92,4929 Kč - 576,8568 Kč | 250 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||
1 235,9563 Kč - 2 499,3994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
1 135,0198 Kč - 2 295,2818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
ocel
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
1 235,9563 Kč - 2 499,3994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
924,2169 Kč - 924,2169 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
ocel
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
1 152,9345 Kč - 2 277,5504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
1 117,5105 Kč - 2 259,8736 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
1 135,0198 Kč - 2 295,2818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
ocel
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
1 152,9345 Kč - 2 374,4294 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
94,1299 Kč - 544,6816 Kč | 94 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||||
93,9956 Kč - 544,6816 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||
98,0824 Kč - 586,0497 Kč | 13 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku