10283264
497920
POLOŽKA VYŘAZENA
Tato položka již není dostupná.
Prosím, kontaktujte nás na čísle +420 545 221 660 a sdělte nám, co potřebujete.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Body Length | 120.0 mm |
---|---|
Body Length | 4.724 in |
Leaf Thickness | 3.0 mm |
Leaf Thickness | 0.118 in |
Overall Leaf Length | 50.0 mm |
Overall Leaf Length | 1.969 in |
Overall Length | 120.0 mm |
Overall Length | 4.724 in |
Overall Thickness | 3.0 mm |
Overall Thickness | 0.118 in |
Overall Width | 50.0 mm |
Overall Width | 1.969 in |
Pin Diameter | 10.0 mm |
Pin Diameter | 0.394 in |
Colour | Natural |
Hinge Type | Left Hand |
Leaf Shape | Rectangular |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7616999099 |
Mounting Method | Fastener Nuts |
Mount Style | Surface Mount |
Standard | RoHs |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku