Menu Vyhledávání

Vozíky pro lineární vodicí systémy drylin® N

Skladem

Vozíky pro lineární vodicí systémy umožňují větší kontaktní plochu, což znamená nižší kontaktní tlak a nižší koeficienty tření. Velmi tichý provoz a téměř nulový magnetismus. Odolnost vůči korozi, otřesům a vibracím.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka vozíku max. nosnost (kg) Délka vozíku Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
NW-02-17
220,62 Kč - 220,62 Kč Ve výrobě
9.6 mm
50 N
20.0 mm
14.0 mm
Lineární vozík - NS-01-17-1000NS-01-17-600NS-01-17-300 ; Provedení: se závitem

NW-02-17

Cenové rozmezí
220,62 Kč - 220,62 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Délka vozíku
    20.0 mm
  • Šířka vozíku
    9.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    14.0 mm
  • max. nosnost (kg)
    50 N
  • Maximální utahovací moment
    0.315 Nm