Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Přípustná tloušťka panelu | Panel Thickness Range | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7095 Kč - 17,7095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||||||
27,4289 Kč - 27,4289 Kč | 300 Skladem |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||||||
25,2781 Kč - 25,2781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
21,7291 Kč - 21,7291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
23,8508 Kč - 23,8508 Kč | 4 Skladem |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
23,6499 Kč - 23,6499 Kč | 350 Skladem |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||||||
31,8632 Kč - 31,8632 Kč | 160 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
35,8095 Kč - 35,8095 Kč | 445 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||||||
31,2217 Kč - 31,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||||||
16,5521 Kč - 20,1359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||||||
13,7911 Kč - 13,7911 Kč | 497 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
18,6578 Kč - 18,6578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
9,5938 Kč - 9,5938 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||
19,0203 Kč - 19,0203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
19,0343 Kč - 19,0343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
23,3292 Kč - 81,9703 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||||||
12,8987 Kč - 12,8987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
13,819 Kč - 13,819 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||||||
82,1891 Kč - 82,1891 Kč | 3500 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
25,4766 Kč - 25,4766 Kč | 100 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku