Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Přípustná tloušťka panelu | Panel Thickness Range | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4761 Kč - 5,9543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
19,0621 Kč - 19,0621 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||||||
25,8392 Kč - 25,8392 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||||||
28,3632 Kč - 28,3632 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||||||
16,2732 Kč - 19,0343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
19,7733 Kč - 23,3292 Kč | 286 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||||||
24,3332 Kč - 24,3332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||||||
13,5401 Kč - 13,5401 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
14,7254 Kč - 14,7254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||||||
23,7335 Kč - 23,7335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.5 in
114.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
46,1982 Kč - 69,3044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7.5 in
190.5 mm
|
||||||
22,588 Kč - 22,588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||||
24,9759 Kč - 24,9759 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||||||
10318676 | 66,3341 Kč - 66,3341 Kč | 67 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.461 in
164.1 mm
|
|||||
21,7291 Kč - 21,7291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
23,8508 Kč - 23,8508 Kč | 4 Skladem |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
17,7095 Kč - 17,7095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||||||
27,4289 Kč - 27,4289 Kč | 300 Skladem |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||||||
25,2781 Kč - 25,2781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||||||
29,9109 Kč - 29,9109 Kč | 200 Skladem |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku