Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
500,656 Kč - 834,2662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
900.0
335,5358 Kč - 559,1461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
450.0
352,6255 Kč - 587,5487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
500.0
293,654 Kč - 489,3431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
350.0
462,6254 Kč - 770,9621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
800.0
537,4831 Kč - 895,6447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1000.0
782,5157 Kč - 1 304,1126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1400.0
217,5928 Kč - 362,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
200.0
258,2711 Kč - 430,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
250.0
181,4878 Kč - 302,5599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
100.0
390,8968 Kč - 651,5749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
600.0
924,7694 Kč - 1 541,4428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1800.0
1 057,6358 Kč - 1 762,6461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2050.0
1 125,7539 Kč - 1 876,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2250.0
1 160,6554 Kč - 1 934,5059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2350.0
1 284,8566 Kč - 2 141,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2700.0
1 357,7887 Kč - 2 263,0614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
2900.0
1 462,4932 Kč - 2 437,3282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3200.0
1 501,0052 Kč - 2 501,5951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3300.0
1 571,771 Kč - 2 619,5381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3500.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 6.0 900.0 0.4 ocel

20273064

Cenové rozmezí
834,2662 Kč - 500,656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.207
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 450.0 0.4 ocel

20272975

Cenové rozmezí
559,1461 Kč - 335,5358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.104
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 500.0 0.4 ocel

20272982

Cenové rozmezí
587,5487 Kč - 352,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.115
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 350.0 0.4 ocel

20272951

Cenové rozmezí
489,3431 Kč - 293,654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.081
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 800.0 0.4 ocel

20273040

Cenové rozmezí
770,9621 Kč - 462,6254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.184
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1000.0 0.4 ocel

20273088

Cenové rozmezí
895,6447 Kč - 537,4831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.230
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1400.0 0.4 ocel

20273163

Cenové rozmezí
1 304,1126 Kč - 782,5157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.322
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 200.0 0.4 ocel

20272920

Cenové rozmezí
362,4942 Kč - 217,5928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.046
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 250.0 0.4 ocel

20272937

Cenové rozmezí
430,6123 Kč - 258,2711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.058
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 100.0 0.4 ocel

20272906

Cenové rozmezí
302,5599 Kč - 181,4878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.023
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 600.0 0.4 ocel

20273002

Cenové rozmezí
651,5749 Kč - 390,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.138
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1800.0 0.4 ocel

20273248

Cenové rozmezí
1 541,4428 Kč - 924,7694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.414
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 2050.0 0.4 ocel

20273293

Cenové rozmezí
1 762,6461 Kč - 1 057,6358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.472
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 2250.0 0.4 ocel

20273330

Cenové rozmezí
1 876,2565 Kč - 1 125,7539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.518
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 2350.0 0.4 ocel

20273354

Cenové rozmezí
1 934,5059 Kč - 1 160,6554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.541
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 2700.0 0.4 ocel

20273422

Cenové rozmezí
2 141,2672 Kč - 1 284,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.621
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 2900.0 0.4 ocel

20273460

Cenové rozmezí
2 263,0614 Kč - 1 357,7887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.667
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 3200.0 0.4 ocel

20273521

Cenové rozmezí
2 437,3282 Kč - 1 462,4932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.736
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 3300.0 0.4 ocel

20273545

Cenové rozmezí
2 501,5951 Kč - 1 501,0052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.759
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 3500.0 0.4 ocel

20273583

Cenové rozmezí
2 619,5381 Kč - 1 571,771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.805
  • Materiál
    ocel